(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VLT Toepassingen

Danfoss VLT® Frequentieregelaars - Toepassingen

Danfoss VLT frequentieregelaars vindt u in vrijwel alle toepassingen waarbij het toerental van elektrische motoren geregeld moet worden.
Voedingsmiddelenindustrie

Voedingsmiddelen- en Drankenindustrie

Een groot deel van de leidende producenten van  voedingsmiddelen en dranken kiest standaard voor Danfoss VLT frequentieregelaars.


Klimaatregeltechniek

Klimaatregeltechniek

Danfoss heeft een ruime kennis en ervaring op het gebied van de klimaatregeltechniek.

Dat heeft mede geleid tot de ontwikkeling van de VLT HVAC Drive. De frequentieregelaar die bij uitstek geschikt is om te worden gebruikt in combinatie met moderne klimaatregelsystemen.
Water- en Afvalwaterindustrie

Water- en Avalwater

De VLT AQUA Drive is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de water- en afvalwaterindustrie.

Dankzij een aantal uitgekiende en soms gepatenteerde functies en opties, vormt de VLT AQUA Drive voor dit soort toepassingen de beste oplossing.
Zuivelindustrie

Zuivelindustrie

40 jaar geleden leverde Danfoss al de eerste elektronische frequentieregelaars aan bedrijven in de  zuivelindustrie.

Tegenwoordig zijn het nog steeds vooral Danfoss VLT's die in deze industrie worden toegepast. Niet in de laatste plaats vanwege de hoge beschermingsklasse van de VLT frequentieregelaars (tot IP66).
Marine en Offshore

Scheepvaart en Offshore

Ook voor toepassingen in de scheepvaart en offshore wordt steeds vaker gekozen voor Danfoss VLT frequentieregelaars.

Als er ergens eisen worden gesteld wat betreft betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid, dan is het wel in deze tak van industrie. Het wereldwijde service en support netwerk van Danfoss speelt daarbij ook een belangrijke rol.
Koeltechniek

Koeltechniek

Ook de koeltechniek is een terrein waar Danfoss gedurende de afgelopen decennia een enorme kennis en ervaring heeft opgebouwd.

Het resultaat is dat ook voor deze toepassingen Danfoss in staat is de meest optimale oplossing aan te bieden.

Chemische industrie

Chemie

In de chemische industrie worden wellicht de zwaarste eisen gesteld aan betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid.

Standaard voorzien van een klasse 3C2 coating (met 3C3 als optie) voldoen de Danfoss VLT frequentieregelaars ook hier aan de hoogste eisen.
Textielindustrie

Textiel

De VLT frequentieregelaars zorgen in de textielindustrie vooral voor een verhoging van de kwaliteit en productiviteit.